ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)

    通常単価(税別)
    62,800
    税込単価
    69,080
    通常出荷日:15日目

    【商品仕様】・仕様…本体のみ※本体のみでは使用不可。別売センサーと同時に使用して下さい。・1台で電圧入...

    詳細を確認

    型番:

    EA742HD-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA742HD-11の仕様・寸法情報

    商品区分
    データロガー
    測定対象(標準対応)
    電圧
    測定対象(オプション要)
    温度
    入力チャネル数(ch)
    2
    記録間隔
    0.1~30秒、1~60分(16段階)
    記録媒体
    内蔵メモリのみ
    通信機能
    Bluetooth
    電源
    単3電池×2本、AC100~240Vアダプタ(別売)、外部電源
    寸法(W×D×H)(mm)
    85×38×75
    本体質量(g)
    126
    機能
    警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
    測定項目
    電圧、熱電対K・T
    記録容量
    最大500000データ/1ch
    精度
    電圧:±0.05mV(50mVレンジ)、熱電対:±0.8℃(熱電対K:-100~999.9℃時)
    表示内容
    測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
    対応機器
    Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による)
    測定範囲(1ch)
    ±50mV~±50V
    測定範囲(2ch)
    本体電圧:±50mV~±50V、K:-200~999.9℃、T:-200~400℃(別売センサー:90℃まで)
    メーカー
    日置電機(HIOKI)
    メーカー型番
    LR8515
    付属品
    CD-ROM(取扱説明書、アプリケーション)、測定ガイド、電波使用上の注意、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA742HD-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,800
    ( 69,080 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・仕様…本体のみ
    ※本体のみでは使用不可。
    別売センサーと同時に使用して下さい。
    ・1台で電圧入力、熱電対K、Tに対応
    ・タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。
    ・測定項目…電圧、熱電対K・T
    ・測定範囲(2ch)…本体電圧:±50mV/±50V、
    K:-200/999.9℃、
    T:-200/400℃(別売センサー:90℃まで)
    ・精度…電圧:±0.05mV(50mVレンジ)、
    熱電対:±0.8℃(熱電対K:-100/999.9℃時)
    ・記録間隔…0.1秒/30秒、1分/60分(16切替)
    ・記録容量…最大500,000データ/1ch
    ・表示内容…測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
    ・機能…警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
    ・電源…単3電池×2本(付属)、
    AC100/240Vアダプタ(別売)、
    外部電源
    ・サイズ…85(W)×38(D)×75(H)mm
    ・重量…126g
    ・対応機器…WindowsPC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、
    【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による)
    ・JAN:4548745322460

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)の型番EA742HD-11のページです。 型番EA742HD-11に関する仕様情報を記載しております。
    電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)
    電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71
    メモリハイロガー LR8431
    ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
    パルスロガー(ワイヤレス)
    電圧データロガー
    メーカーエスコ三商日置電機日置電機エスコエスコ
    通常価格62,80042,800132,04260,85150,40019,378 -
    通常出荷日15日目2日目2日目21日目2日目2日目
    商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
    測定対象(標準対応)電圧電圧電圧 / パルス数電圧 / 温度パルス数電圧
    測定対象(オプション要)温度電流温度---
    入力チャネル数(ch)2110221
    記録間隔0.1~30秒、1~60分(16段階)1秒~60分(15段階)10ミリ秒~60分(19段階)0.1秒~30秒、1分~60分、16切替0.1~30秒、1~60分(16段階)1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト