17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

電圧データロガー

通常単価(税別)
19,37819,800
税込単価
21,31621,780
通常出荷日:2日目

【特長】・計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に・別売データ収集器(EA742H-1、-2)を...

詳細を確認
  • 直流仕様、センサーは目的に合ったものをお客様でご用意下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

測定範囲(1ch)

メーカー型番

最小発注数量
4548745367782
-50.00~50.00mV
LR5041
1個
4548745367805
-50.00~50.00V
LR5043
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,800
( 21,780 )
2日目
19,378
( 21,316 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に
・別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能

ご注意

  • 直流仕様、センサーは目的に合ったものをお客様でご用意下さい。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電圧データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電圧データロガー
計装 データロガー
電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)
パルスロガー(ワイヤレス)
クランプロガー(ワイヤレス)
電圧4chデータロガー MCR-4V
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコT&D
通常価格19,378-19,80062,80050,40054,79142,000
通常出荷日2日目2日目15日目2日目1日目在庫品1日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)電圧電流電圧パルス数-電圧
入力チャネル数(ch)112224
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分1/2/5/10/15/20/30s、1/2/5/10/15/20/30/60min0.1~30秒、1~60分(16段階)0.1~30秒、1~60分(16段階)0.5秒~30秒、1分~60分(14切替)2ミリ秒~60分(23段階)
記録媒体内蔵メモリのみ内蔵メモリのみ内蔵メモリのみ内蔵メモリのみ内蔵メモリのみSDメモリカード
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト