ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[EA742GH用] クランプセンサー

通常単価(税別)
39,152
税込単価
43,067
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・EA708BW-1A、EA742GH、EA742HF用センサー・直径55mm、8×20m...

詳細を確認

型番:

EA742GH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742GH-1の仕様・寸法情報

商品区分
関連部品
寸法(W×D×H)(mm)
99.5×188×42
本体質量(g)
590
対地間最大定格電圧
AC600Vrms以下
コード長
3m
振幅確度(45~66Hz)
±1.0%rdg、±0.01%f.s.
防じん防水性
規定なし
使用温湿度範囲
0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)
出力端子
BNC端子
定格測定電流
AC1000A
位相確度(45~5kHz)
±1°
出力レート
AC0.5mV/A
最大測定電流(45~66Hz)
1000A連続
周波数特性(振幅)
40Hz~5kHzで±2%(確度からの偏差)
メーカー
日置電機(HIOKI)
メーカー型番
9669

型番リスト

表示件数
型番
EA742GH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,152
( 43,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA708BW-1A、EA742GH、EA742HF用センサー
・直径55mm、8×20mmブスバー
・JAN:4548745910414

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA742GH用] クランプセンサーの型番EA742GH-1のページです。 型番EA742GH-1に関する仕様情報を記載しております。
[EA742GH用] クランプセンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA742GH用] クランプセンサー
EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー
EA742GH用 マグネットアダプター
エネルギーモニタ用パルス入力ケーブル
エネルギーモニタ用CT/CTケーブル
電力量モニタ&ロガー KM-D1
メーカーエスコエスコエスコPanasonicPanasonicオムロン
通常価格39,15226,097 -3,7104,7143,037 -49,440 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目〜1日目
商品区分関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品本体
寸法(W×D×H)(mm)99.5×188×42-----
本体質量(g)590-----
対地間最大定格電圧AC600Vrms以下-----
コード長3m3m----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました