ツール用品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 付属品 | サイズ | 測定範囲 |
|---|---|---|---|
| EA742GB-61 | SDカード(4GB)×1枚、専用解析ソフトウェアCD×1枚、本体用キャリングケース | 158(W)×40(D)×106(H)mm | -202~1372℃(本体)※使用センサーによる |
【商品仕様】
・仕様…本体のみ
・測定範囲…-202/1372℃(本体)
※使用センサーによる
・分解能…0.1℃(-202/999.9℃)、
1℃(それ以外)
・精度…±(0.3%rdg+1)℃:at23℃±5℃
・機能…上下限警報機能、最高最低温度表示、相対値表示
・電源…単3電池×4本(付属)
・サイズ…158(W)×40(D)×106(H)mm
・重量…420g
・付属品…SDカード(4GB)×1枚、専用解析ソフトウェアCD×1枚、本体用キャリングケース
・適合センサー…EA701BA-11A/-17、
EA701SF-1/-4
・【A】配管の温度管理に
・【B】屋根の表面温度チェックに
・JAN:4548745279337
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
紫外線検知材“UVラベル(R)”
5通常価格(税別):6,497円

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
4通常価格(税別):51,585円

カスタム
デジタル風速/風量計 WS-01
0通常価格(税別):25,783円

エスコ
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1
0通常価格(税別):6,363円

三和電気計器
照度計 LX20
0通常価格(税別):23,662円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~