ツール用品技術窓口

デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

通常単価(税別)
5,350
税込単価
5,885
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・測定範囲…温度:0℃/+50℃湿度:15/95%RH(内部センサー、外部センサーともに)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50(内・外部)
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    15~95(内・外部)
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50(結露しないこと)
  • 防滴・防水機能
    なし
  • サイズ (mm)
    本体:101(W)×24(D)×108(H)、センサ部:45(W)×12(D)×15(H)
  • 付属品
    外部センサーケーブル、単4電池×1本、取扱説明書
  • 重量
    約170g(電池含む)
  • 外部温度センサーケーブル長
    Φ3mm×3m(取外し可能です)
  • 測定間隔
    約10秒
  • 電源
    単4電池×1本
  • 測定精度
    温度:±1.0℃(0~40℃)、±2.0℃(その他測定範囲)/湿度:±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(その他測定範囲)
  • 保存温度範囲
    -10~50℃(結露しないこと)
  • 電池寿命
    約1年(アルカリ電池使用)
  • 表示項目
    温度(内・外部)、湿度
  • メーカー
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番
    AD-5648A

型番:

EA742EG-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742EG-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
0~50(内・外部)
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
15~95(内・外部)
湿度最小表示(%RH)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~50(結露しないこと)
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
本体:101(W)×24(D)×108(H)、センサ部:45(W)×12(D)×15(H)
付属品
外部センサーケーブル、単4電池×1本、取扱説明書
重量
約170g(電池含む)
外部温度センサーケーブル長
Φ3mm×3m(取外し可能です)
測定間隔
約10秒
電源
単4電池×1本
測定精度
温度:±1.0℃(0~40℃)、±2.0℃(その他測定範囲)/湿度:±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(その他測定範囲)
保存温度範囲
-10~50℃(結露しないこと)
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用)
表示項目
温度(内・外部)、湿度
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
AD-5648A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742EG-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,350
( 5,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…
温度:0℃/+50℃
湿度:15/95%RH
(内部センサー、外部センサーともに)
・分解能…0.1℃、0.1%RH
・温度測定精度…0.1℃(0/+40℃)
・測定精度…±5%RH(30/60%RH)、
±10%RH(左記以外の範囲)
・外部温度センサーケーブル長…約3m
(外部温度センサーケーブルは取外し可能です)
・電源…単4形乾電池×1本
・電池寿命…約1年(アルカリ電池使用)
・サイズ…101(W)×108(H)×24(D)mm
・重量…約170g(電池含む)
・付属品…外部センサーケーブル、単4電池×1本、取扱説明書
・内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示
・内部と外部の温湿度の比較測定が可能です
・最高/最低温度・湿度を自動メモリー
・壁掛けでも卓上でも使用可能
・研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで
・食品、薬品などの保管温湿度管理に
・農作物の育苗、生育などの温湿度管理に
・JAN:4548745926385

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度湿度計 デュアルチャンネルの型番EA742EG-13のページです。 型番EA742EG-13に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度湿度計 デュアルチャンネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル
外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)
-203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)
デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)
-100/+300℃ デジタル温度計(防水型)
メーカーエスコエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,3504,444 -15,5853,2502,87030,175
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温湿度計温湿度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)0~50(内・外部)0~50-203.3~13680~50-10~50(室内温度) / -50~70(室外温度)-100~300(標準センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対)
温度最小表示(℃)0.10.10.1/1自動切替(上昇時199.9/下降時190)0.10.10.1(199.9まで)、1(200以上)
測定湿度範囲(%RH)15~95(内・外部)15~95-20~9020~99-
湿度最小表示(%RH)0.11-11-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング