ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA742E
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・ハンディタイプで温度・湿度同時表示
・測定範囲…温度:‐20/+85℃(4/185°F)湿度:5/+95%RH
・分解能…0.1℃/0.1%RH
・測定精度…温度:±0.5℃(±0.8°F)、湿度:±3%RH
・最高最低値表示、℃/F切換表示、ホールド機能
・電源…9V電池×1個
・ケーブル長…920mm
・重量…200g
・サイズ…73(W)×33(D)×168(H)mm
・JAN:4518340626003