ツール用品技術窓口

温度・湿度計(デジタル)専用ソフトでデータの管理・解析

通常単価(税別)
103,052
税込単価
113,357
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・測定項目…温度、湿度、絶対圧・測定範囲…温度:-200/1370℃、湿度:0/+100%...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -200~1370
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~100
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 機能
    最大・最小・平均値表示、温度差、バックライト、メモリー(10000データ)
  • サイズ (mm)
    74(W)×46(D)×220(H)
  • 重量
    428g
  • 測定項目
    温度、湿度、絶対圧
  • 測定範囲
    絶対圧:0~2000hPa
  • 電源
    単3電池×3本(付属)
  • 分解能
    絶対圧:0.1hPa
  • 適合センサー
    EA742DT-1~-4、EA701BG-5~-13(別売)
  • 精度±1digit
    (温度)K/T熱電対:±0.3℃(-60~+60℃)・±(0.2%+計測値の0.3%)(その他の範囲)、NTC:±0.2℃(-25~74.9℃)・±0.4℃(-40~-25.1℃)・±0.4℃(-7
  • 防塵・防水
    IP65
  • メーカー
    テストー(testo)
  • メーカー型番
    05636352(testo635-2)

型番:

EA742DT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742DTの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-200~1370
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
0~100
湿度最小表示(%RH)
0.1
防滴・防水機能
なし
機能
最大・最小・平均値表示、温度差、バックライト、メモリー(10000データ)
サイズ(mm)
74(W)×46(D)×220(H)
重量
428g
測定項目
温度、湿度、絶対圧
測定範囲
絶対圧:0~2000hPa
電源
単3電池×3本(付属)
分解能
絶対圧:0.1hPa
適合センサー
EA742DT-1~-4、EA701BG-5~-13(別売)
精度±1digit
(温度)K/T熱電対:±0.3℃(-60~+60℃)・±(0.2%+計測値の0.3%)(その他の範囲)、NTC:±0.2℃(-25~74.9℃)・±0.4℃(-40~-25.1℃)・±0.4℃(-7
防塵・防水
IP65
メーカー
テストー(testo)
メーカー型番
05636352(testo635-2)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742DT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,052
( 113,357 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定項目…温度、湿度、絶対圧
・測定範囲…温度:-200/1370℃、湿度:0/+100%RH、絶対圧:0/2000hPa
・分解能…温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、絶対圧:0.1hPa
・精度±1digit…
(温度)K/T熱電対:±0.3℃(-60/+60℃)・±(0.2%+計測値の0.3%)(その他の範囲)、NTC:±0.2℃(-25/74.9℃)・±0.4℃(-40/-25.1℃)・±0.4℃(-75/99.9℃)・計測値の±0.5%(その他の範囲)
(湿度)(絶対圧)プローブにより異なる
・防塵・防水…IP65
・温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧縮空気システム内の圧力露点を計測
・機能…最大・最小・平均値表示、温度差、バックライト、メモリー(10000データ)
・電源…単3電池×3本(付属)
・サイズ…74(W)×46(D)×220(H)mm
・重量…428g
・適合センサー…EA742DT-1/-4、EA701BG-1/-13
・ストラップ付
・専用ソフトでデータの管理、解析が可能
・PCで平衡含水率曲線の変更、編集が可能
・JAN:4518340676442

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度・湿度計(デジタル)専用ソフトでデータの管理・解析の型番EA742DTのページです。 型番EA742DTに関する仕様情報を記載しております。
温度・湿度計(デジタル)専用ソフトでデータの管理・解析のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度・湿度計(デジタル)専用ソフトでデータの管理・解析
温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】
デジタル熱中症指数計 タイマー機能つき
デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示
デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
温度・湿度計(ペン型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格103,05274,7143,2502,7703,25011,303
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)熱中症指数モニター熱中症指数モニター温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-200~1370-200~1370(TypeK) / -200~400(TypeT)0~500~500~50-10~50
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)0~1000~10020~9020~9020~905~95(at23℃)
湿度最小表示(%RH)0.10.11110.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング