ツール用品技術窓口

温度・湿度計 壁面固定用フランジ付

通常単価(税別)
17,390
税込単価
19,129
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・測定範囲…温度:0/50℃湿度:20/100%・サイズ…直径135×33mm・重量…35...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~100
  • 湿度最小表示 (%RH)
    2
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 材質
    ABS樹脂
  • サイズ (mm)
    Φ135×33
  • 付属品
    取付フランジ(ネジ3本付)、取扱説明書
  • 重量
    230g(電池含む)
  • センサータイプ
    サーミスタ(温度)、毛髪(湿度)
  • 測定サンプリング周期
    10秒
  • 電源
    単3電池×1本(付属)
  • 表示
    温度:液晶デジタル、湿度:アナログ
  • 測定精度
    温度:±1.0℃(0~40℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度:±4%RH(40~80%RH at 15~25℃)、±7%RH(左記以外)
  • 電池寿命
    約1年(常温にて新品電池使用時)
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    7542-00
  • 保存環境条件
    温度:0~50℃、湿度:20~10%RH(結露のないこと)(但し、0~40℃、20~80%RHの温湿度環境で保存することがのぞましい)
  • フランジサイズ
    Φ160×4mm

型番:

EA742C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
0~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
20~100
湿度最小表示(%RH)
2
防滴・防水機能
なし
材質
ABS樹脂
サイズ(mm)
Φ135×33
付属品
取付フランジ(ネジ3本付)、取扱説明書
重量
230g(電池含む)
センサータイプ
サーミスタ(温度)、毛髪(湿度)
測定サンプリング周期
10秒
電源
単3電池×1本(付属)
表示
温度:液晶デジタル、湿度:アナログ
測定精度
温度:±1.0℃(0~40℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度:±4%RH(40~80%RH at 15~25℃)、±7%RH(左記以外)
電池寿命
約1年(常温にて新品電池使用時)
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
7542-00
保存環境条件
温度:0~50℃、湿度:20~10%RH(結露のないこと)(但し、0~40℃、20~80%RHの温湿度環境で保存することがのぞましい)
フランジサイズ
Φ160×4mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,390
( 19,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…温度:0/50℃湿度:20/100%
・サイズ…直径135×33mm
・重量…350g
・温度センサーにサーミスタ、湿度センサーに毛髪を使用した高信頼性を目指した温湿度計です。
・壁面固定用フランジ付属
・JAN:4518340068193

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度・湿度計 壁面固定用フランジ付の型番EA742Cのページです。 型番EA742Cに関する仕様情報を記載しております。
温度・湿度計 壁面固定用フランジ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度・湿度計 壁面固定用フランジ付
[時計付] 温度・湿度計
熱中症指数計(温度・湿度計付)
温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付
温度・湿度計(ペン型)
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,3904,00014,09926,89111,30382,440
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプ温湿度計温湿度計(外部センサータイプ)熱中症指数モニター温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計放射温度計
測定温度範囲(℃)0~50-10~50(内部温度) / -50~70(外部温度)0~45-19~70(外部センサー(温度)) / -28~49(露点温度) / 0~50、-5~49.9(湿球温度)-10~50-30~600 / -20~55(気体温度)
温度最小表示(℃)0.10.1-0.10.10.1(気体温度)
測定湿度範囲(%RH)20~10020~10020~9010~955~95(at23℃)0~100(気体湿度)
湿度最小表示(%RH)21--0.10.1(気体湿度)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング