17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

66x68mm 高度計

通常単価(税別)
3,750
税込単価
4,125
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・高度4500mまで測定可能・1メモリ50m・精度…±5%(±20m以内)・サイズ…66×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    気圧
  • サイズ
    66×68×25mm
  • 使用温度範囲
    -30~80℃
  • 測定範囲
    気圧:580~1040hPa(1目盛5hPa)
  • 精度
    ±5%(±20m以内)
  • メーカー型番
    FG-5102
  • 重量
    65g
  • メーカー
    エンペックス気象計(EMPEX)

型番:

EA739XA-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

66x68mm 高度計
・気圧測定範囲:580~1040hPa(1目盛5hPa)

EA739XA-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
気圧
サイズ
66×68×25mm
使用温度範囲
-30~80℃
測定範囲
気圧:580~1040hPa(1目盛5hPa)
精度
±5%(±20m以内)
メーカー型番
FG-5102
重量
65g
メーカー
エンペックス気象計(EMPEX)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA739XA-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750
( 4,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高度4500mまで測定可能
・1メモリ50m
・精度…±5%(±20m以内)
・サイズ…66×68×25mm
・重量…65g
・専用ホルダー付
・気圧測定範囲…580/1040hPa(1メモリ5hPa)
・使用温度範囲…‐30℃/+80℃
・JAN:4518340446786

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

66x68mm 高度計の型番EA739XA-15のページです。 型番EA739XA-15に関する仕様情報を記載しております。
66x68mm 高度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
66x68mm 高度計
605-970mm 三脚(シフティング機構付)
レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) EA780T-12S
レーザー墨出し器用受光器/EA780T-10専用ホルダー
レーザー墨出し器 EA780K-1
レーザー墨出し器 EA780P-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,75020,385100,4711,944 -27,61491,187
通常出荷日1日目2日目2日目1日目〜1日目2日目
商品タイプ関連品-----
測定項目気圧-----
サイズ66×68×25mm-----
使用温度範囲-30~80℃-----
測定範囲気圧:580~1040hPa(1目盛5hPa)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト