ツール用品技術窓口

風速風温計

通常単価(税別)
19,290
税込単価
21,219
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定範囲…風速:1.1/20m/s、温度:‐18/50℃・測定精度…風速:±3%FS、温...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    1.1~20
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • 付属品
    ハンドストラップ、取扱説明書
  • センサ
    風速:ベーン(プロペラ)回転検知、温度:サーミスタ
  • 分解能
    温度:0.1℃
  • サイズ
    本体:144(W)×26(D)×47(H)、ベーン直径:24
  • サンプリング
    約2秒
  • 測定範囲
    温度:-15~50℃
  • 使用環境
    温度:-15~50℃、湿度:80%rh以下(結露しないこと)
  • メーカー型番
    PC-51D
  • 材質
    ABS樹脂
  • 重量
    95g
  • 測定精度
    風速:±0.9m/s、温度:±1.0℃
  • 電池寿命
    連続測定約400時間
  • 電源
    CR2032×1個(付属)
  • メーカー
    佐藤計量器製作所

型番:

EA739AA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA739AAの仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
1.1~20
分解能(m/s)
0.1
測定項目
風速 / 温度
付属品
ハンドストラップ、取扱説明書
センサ
風速:ベーン(プロペラ)回転検知、温度:サーミスタ
分解能
温度:0.1℃
サイズ
本体:144(W)×26(D)×47(H)、ベーン直径:24
サンプリング
約2秒
測定範囲
温度:-15~50℃
使用環境
温度:-15~50℃、湿度:80%rh以下(結露しないこと)
メーカー型番
PC-51D
材質
ABS樹脂
重量
95g
測定精度
風速:±0.9m/s、温度:±1.0℃
電池寿命
連続測定約400時間
電源
CR2032×1個(付属)
メーカー
佐藤計量器製作所

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA739AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,290
( 21,219 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…風速:1.1/20m/s、温度:‐18/50℃
・測定精度…風速:±3%FS、温度:±1.0℃
・分解能…風速:0.01m/s、温度:0.1℃
・電源…EA758YD-12リチウムボタン電池×1個
・サイズ…本体:144(W)×26(D)×47(H)mm、ベーン直径:24mm
・重量…95g
・JAN:4518340532892

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風速風温計の型番EA739AAのページです。 型番EA739AAに関する仕様情報を記載しております。
風速風温計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風速風温計
[ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計
温湿度計(デジタル) EA728AC-35
温度・湿度計(ペン型)
[時計付] 温度・湿度計
デジタルポケット型温度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,2905,4001,74011,3034,0002,870
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ風速計-----
測定風速範囲(m/s)1.1~20-----
分解能(m/s)0.1-----
測定項目風速 / 温度-----
付属品ハンドストラップ、取扱説明書-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました