17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルCo2濃度計 EA733CF-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルCo2濃度計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA733CF-5

2019年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・測定対象…CO2、温度、湿度
・測定範囲…CO2:0/6000ppm、
温度:-20/60℃、
湿度:10/95%RH
・分解能…CO2:1ppm、
温度:0.1℃、
湿度:0.1%RH
・校正…外気を使った簡易校正
・重量…255g
・精度…CO2:読取値の±3%or±50ppmの大きい方、
温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
・アラーム設定値…上限:6000ppm、下限:1ppm
・電源…単4電池×6本(付属)又は
ACアダプター
・サイズ…72(W)×31(D)×185(H)mm
・付属品…ソフトウェア(CDROM)、
RS232ケーブル、
ACアダプタ、単4電池×6本
・JAN:4548745016000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト