ツール用品技術窓口
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。
ガス濃度は手元でくっきり表示。
■仕様
| 検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式 | 定電位電解式 |
|---|---|---|
| ガス採気方式 | 拡散型 | |
| 応答時間(90%応答) | 20秒以内 | 30秒以内 |
警報方式…1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅
2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
濃度表示方式…LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
使用温湿度範囲…-10℃~40℃
連続使用時間※1…50時間以上(アルカリ電池使用時、20℃、無警報)
寸法…本体:W66×D29×H195mm(突起物除く)
センサ部:φ44×75(H)mm(突起部を除く)、センサ延長ケーブル5m
標準セット…レザーケース、ショルダーベルト、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント2枚
※1、様々な条件により異なります。
■特長

【商品仕様】
・対象ガス…酸素・硫化水素
・検知範囲…酸素:0/25vol%、硫化水素:0/30ppm
・分解能…酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm
・指示精度…酸素:±0.5vol%、硫化水素:FS±5%以内
・警報設定…酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%
硫化水素:1段目10ppm、2段目15ppm
・電源…単3電池×2本
・サイズ…66(W)×29(D)×195(H)mm
・重量…約450g(電池除く)
・酸欠・硫化水素危険場所での事前測定、現場での作業中の酸欠中毒防止に
・JAN:4518340662865
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):755円~