17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル一酸化炭素計 EA733AH-20

デジタル一酸化炭素計

通常単価(税別)
28,530
税込単価
31,383
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定対象…CO、温度・測定範囲…CO:0/1,000ppm、温度:0/50.0℃・分解能...

詳細を確認
  • 分解能 (ppm)
    CO:1ppm、温度:0.1℃
  • サイズ
    40(W)×40(D)×180(H)mm
  • 電源
    単4電池×4本(付属)
  • 機能
    データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整
  • 測定対象
    CO、温度
  • 測定範囲
    CO:0~1,000ppm、温度:0~50.0℃
  • 精度
    CO:±(5%+2ppm)、温度:±0.8℃
  • 重量
    190g

型番:

EA733AH-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズ電源機能
EA733AH-2040(W)×40(D)×180(H)mm単4電池×4本(付属)データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整

EA733AH-20の仕様・寸法情報

分解能(ppm)
CO:1ppm、温度:0.1℃
サイズ
40(W)×40(D)×180(H)mm
電源
単4電池×4本(付属)
機能
データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整
測定対象
CO、温度
測定範囲
CO:0~1,000ppm、温度:0~50.0℃
精度
CO:±(5%+2ppm)、温度:±0.8℃
重量
190g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA733AH-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,530
( 31,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定対象…CO、温度
・測定範囲…CO:0/1,000ppm、温度:0/50.0℃
・分解能…CO:1ppm、温度:0.1℃
・精度…CO:±(5%+2ppm)、温度:±0.8℃
・機能…データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整
・電源…単4電池×4本(付属)
・サイズ…40(W)×40(D)×180(H)mm
・重量…190g
・JAN:4518340670723

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル一酸化炭素計の型番EA733AH-20のページです。 型番EA733AH-20に関する仕様情報を記載しております。
デジタル一酸化炭素計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル一酸化炭素計
酸素・一酸化炭素濃度計
0~1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)
[防爆型]酸素濃度計
酸素・硫化水素濃度計
[防爆型]マルチ型濃度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,53090,10336,50042,256115,97790,276
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
分解能(ppm)CO:1ppm、温度:0.1℃酸素:0.1vol%、一酸化炭素:11ppm0.1vol%酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm酸素:0.5vol%、硫化水素:1.5ppm
サイズ40(W)×40(D)×180(H)mm65(W)×22(D)×64(H)mm(突起物を除く)30×20×130(H)mm65(W)×22(D)×64(H)mm66(W)×29(D)×195(H)mm65(W)×22(D)×64(H)mm
電源単4電池×4本(付属)単4電池×1本(付属)単4電池×2本(付属)単4電池×1本(付属)単3電池×2本(付属)単4電池×1本(付属)
機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整-----
測定対象CO、温度-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト