17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚) EA729Z-4

50MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)【5個入り】

通常単価(税別)
13,900
税込単価
15,290
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・面の応力分布の簡易測定に。・フィルムをカットし、はさむだけで接触圧、圧縮圧、あたり具合な...

詳細を確認
  • 仕様
    中圧用
  • サイズ
    270(W)×200(H)mm
  • 測定範囲
    10~50MPa

型番:

EA729Z-4
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品仕様

型番仕様サイズ測定範囲
EA729Z-4中圧用270(W)×200(H)mm10~50MPa

EA729Z-4の仕様・寸法情報

仕様
中圧用
サイズ
270(W)×200(H)mm
測定範囲
10~50MPa
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA729Z-4
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,900
( 15,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・面の応力分布の簡易測定に。
・フィルムをカットし、はさむだけで接触圧、圧縮圧、あたり具合などの様々な用途に用いられます。
・圧力の強さに応じて赤発色の濃さが変わります。
・仕様…中圧用
・測定範囲…/50MPa
・サイズ…270(W)×200(H)mm
・入数は5枚入りです。
・JAN:4548745574791

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)の型番EA729Z-4のページです。 型番EA729Z-4に関する仕様情報を記載しております。
50MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)
10MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)
0.6MPa/270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)
2.5/300MPa 圧力測定フィルム
[EA729SX-13用]5.0mシリコンフリーチューブEA729SX-4
絶対圧計EA729SX-30
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,90013,90013,90013,90011,00033,688
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
仕様中圧用低圧用極超低圧用-EA729SX-13用 シリコンチューブ-
サイズ270(W)×200(H)mm270(W)×200(H)mm270(W)×200(H)mm--46(W)×25(D)×119(H)mm
測定範囲10~50MPa2.5~10MPa0.2~0.6MPa---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング