17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-500Pa  微差圧計(縦目盛形) EA729SC-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0-500Pa 微差圧計(縦目盛形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA729SC-50

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・測定ガス体…空気及び非腐食性ガス
・精度…±2.5%F.S以内
・計器本体耐圧力…50kPa
・外形サイズ…26(W)×85(D)×80(H)mm
・重量…90g
・目盛範囲…0/500Pa
・圧力単位…Pa
・JAN:4548745268997

指定中の仕様・寸法情報

計器本体耐圧力
50kPa
外形サイズ
26(W)×85(D)×80(H)mm
圧力単位
Pa
測定ガス体
空気及び非腐食性ガス
目盛範囲
0~500Pa
精度
±2.5%F.S以内
重量
90g
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト