17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)

通常単価(税別)
15,900
税込単価
17,490
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定ガス体…空気及び非腐食性ガス・精度…±2.5%F.S以内・計器本体耐圧力…50kPa...

詳細を確認
  • 計器本体耐圧力
    50kPa
  • 外形サイズ
    26(W)×85(D)×80(H)mm
  • 圧力単位
    Pa
  • 測定ガス体
    空気及び非腐食性ガス
  • 目盛範囲
    0~300Pa
  • 精度
    ±2.5%F.S以内
  • 重量
    90g

型番:

EA729SC-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA729SC-30の仕様・寸法情報

計器本体耐圧力
50kPa
外形サイズ
26(W)×85(D)×80(H)mm
圧力単位
Pa
測定ガス体
空気及び非腐食性ガス
目盛範囲
0~300Pa
精度
±2.5%F.S以内
重量
90g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729SC-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,900
( 17,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定ガス体…空気及び非腐食性ガス
・精度…±2.5%F.S以内
・計器本体耐圧力…50kPa
・外形サイズ…26(W)×85(D)×80(H)mm
・重量…90g
・目盛範囲…0/300Pa
・圧力単位…Pa
・JAN:4548745268980

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)の型番EA729SC-30のページです。 型番EA729SC-30に関する仕様情報を記載しております。
0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)
0-300Pa 微差圧計(横目盛形)
0-500Pa 微差圧計(横目盛形)
0-100Pa 微差圧計
+/-50pa 微差圧計
微差圧計 0~500/1000pa
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,90015,90015,90019,20024,21321,123
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
計器本体耐圧力50kPa50kPa50kPa50kPa--
外形サイズ26(W)×85(D)×80(H)mm80(W)×85(D)×26(H)mm80(W)×85(D)×26(H)mm---
圧力単位PaPaPaPa--
測定ガス体空気及び非腐食性ガス空気及び非腐食性ガス空気及び非腐食性ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)--
目盛範囲0~300Pa0~300Pa0~500Pa0~100Pa--

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト