ツール用品技術窓口
【商品仕様】
・設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
・異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
・ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム
・指針ぶれのないバンドリンク機構
・目盛範囲…0/100Pa
・圧力単位…Pa
・圧力測定方式…差圧式
・受圧エレメント…ダイヤフラム
・測定ガス体…空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
・目盛形状…エッジワイズ型(目盛長:約45mm)
・使用周囲温度…-10/50℃(氷結なきこと)
・使用周囲湿度…90%RH以下(結露なきこと)
・計器本体耐圧力…50kPa
・外装材質…アクリル樹脂、PVC
・耐久振動…5/10Hz全振幅:10mm、10/50Hz加速度全振幅:39m/s2(3軸方向各2h)
・耐久衝撃…100m/s2(3軸方向各6回)
・適合配管…ビニール管またはゴム管(内径4)
・口金部…本体と一体成型
・口金極性…高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
・外径サイズ…80(W)×85(D)×26(H)mm
・重量…90g
・標準取付姿勢…垂直(指定)
・精度…±2.5%F.S以内(23℃にて)
・受付エレメント材質…シリコーンゴム
・受付エレメント耐圧力…20kPa
・JAN:4548745508673
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

アズワン
プレシート
4通常価格(税別):14,300円

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
圧力配管用ジョイント メス×オス
0通常価格(税別):1,476円~

鷺宮製作所
標準形圧力スイッチ
5通常価格(税別):6,756円~

右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ100)
4通常価格(税別):2,541円~

右下精器製造
ステンレス圧力計(A枠立型・φ60)
0通常価格(税別):6,000円~