17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) EA729GM-10

100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

通常単価(税別)
9,721
税込単価
10,693
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・特長…内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指...

詳細を確認
  • ケース材質
    SPTFS
  • 取付ネジ
    G(PF)3/8”
  • 圧力(MPa)
    0~1.0
  • 特長
    内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読みとれます。
  • 用途
    回転機、油圧、水圧ポンプなどの圧力管理に。
  • 直径
    100mm

型番:

EA729GM-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ケース材質圧力(MPa)直径
EA729GM-10SPTFS0~1.0100mm

EA729GM-10の仕様・寸法情報

ケース材質
SPTFS
取付ネジ
G(PF)3/8”
圧力(MPa)
0~1.0
特長
内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読みとれます。
用途
回転機、油圧、水圧ポンプなどの圧力管理に。
直径
100mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729GM-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,721
( 10,693 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・特長…内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読みとれます。
・用途…回転機、油圧、水圧ポンプなどの圧力管理に。
・圧力(MPa)…0/1.0
・直径…100mm
・取付ネジ…G(PF)3/8"
・JAN:4518340645936

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)の型番EA729GM-10のページです。 型番EA729GM-10に関する仕様情報を記載しております。
100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)
G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,7219,1896,0306,0302,7102,480
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ケース材質SPTFSSPTFSSPTFSSPTFS鉄(クロームメッキ)アルミ(金色ケース)
取付ネジG(PF)3/8”G(PF)3/8”---G(PF)3/8”
圧力(MPa)0~1.00~1.0---0~1.0
特長内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読みとれます。内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読みとれます。----
用途回転機、油圧、水圧ポンプなどの圧力管理に。回転機、油圧、水圧ポンプなどの圧力管理に。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト