17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)

通常単価(税別)
6,030
税込単価
6,633
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・特長…内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指...

詳細を確認

型番:

EA729GK-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA729GK-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用圧力計
圧力レンジ(MPa)
0~0.6
取付ねじ(d1×d2)
G(PF)1/4"
ケース材質
SPTFS
直径
60mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729GK-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,030
( 6,633 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・特長…内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読みとれます。
・用途…回転機、油圧、水圧ポンプなどの圧力管理に。
・圧力(MPa)…0/0.6
・直径…60mm
・取付ネジ…G(PF)1/4"
・JAN:4518340642331

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)の型番EA729GK-6のページです。 型番EA729GK-6に関する仕様情報を記載しております。
60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)
60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,0306,0309,3309,8702,7102,480
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ汎用圧力計汎用圧力計--小型圧力計-
圧力レンジ(MPa)0~0.60~1.0--0~0.1-
取付ねじ(d1×d2)G(PF)1/4"G(PF)1/4"--G(PF)1/4"-
ケース材質SPTFSSPTFSSPTFSSPTFS鉄(クロームメッキ)アルミ(金色ケース)
直径60mm60mm75mm100mm50mm75mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング