17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計 EA729DW-2

G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計

通常単価(税別)
10,277
税込単価
11,305
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・接続…G(PF)3/8"・ケース材質…SUS304・0調整機能付・圧力(kPa)…0/2...

詳細を確認
  • ケース材質
    SUS304
  • 圧力(kPa)
    0~2
  • 接続
    G(PF)3/8”
  • 直径
    75mm

型番:

EA729DW-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ケース材質圧力(kPa)直径
EA729DW-2SUS3040~275mm

EA729DW-2の仕様・寸法情報

ケース材質
SUS304
圧力(kPa)
0~2
接続
G(PF)3/8”
直径
75mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729DW-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,277
( 11,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・接続…G(PF)3/8"
・ケース材質…SUS304
・0調整機能付
・圧力(kPa)…0/2
・直径…75mm
・JAN:4548745367317

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計の型番EA729DW-2のページです。 型番EA729DW-2に関する仕様情報を記載しております。
G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計
G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計
G 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計
微圧計 0~30/50KPa
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,2777,7807,2207,2204,1902,480
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
ケース材質SUS304-SUS304-鉄(クロームメッキ)アルミ(金色ケース)
圧力(kPa)0~2-0~10---
接続G(PF)3/8”-G(PF)1/4”---
直径75mm75mm60mm60mm75mm75mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト