17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

微圧計 0~30/50KPa

通常単価(税別)
7,220
税込単価
7,942
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】サイズは60mmとコンパクト。0調整機能付のため便利。材質はSUS304のため耐熱性、耐食性に...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

EA729DV-50【商品仕様】
・直径…60mm
・接続…G(PF)1/4"
・ケース材質…SUS304
・0調整機能付
・圧力(kPa)…0/50
・JAN:4548745367294
EA729DV-30【商品仕様】
・直径…60mm
・接続…G(PF)1/4"
・ケース材質…SUS304
・0調整機能付
・圧力(kPa)…0/30
・JAN:4548745367287

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 圧力レンジ(MPa)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

JANコード

最小発注数量
0~0.03
4548745367287
1個
0~0.05
4548745367294
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,220
( 7,942 )
2日目
7,220
( 7,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズは60mmとコンパクト。
0調整機能付のため便利。
材質はSUS304のため耐熱性、耐食性に優れている。
【用途】
微圧を測定する。
空気の流れ。
など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微圧計 0~30/50KPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微圧計 0~30/50KPa
G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計
G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計
G 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計
微圧計 0~5.0/10KPa
G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,2207,78010,2777,2207,780 -2,710
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ微圧計微圧計--微圧計小型圧力計
取付ねじ(d1×d2)G(PF)1/4"G(PF)3/8"--G(PF)3/8"G(PF)1/4"
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)--ステンレス(SUS304)-
直径60mm75mm75mm60mm-50mm
仕様10調整機能付---0調整機能付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト