17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G3/8"/75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉) EA729DS-10

G3/8"/75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)

通常単価(税別)
7,270
税込単価
7,997
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・接続…G(PF)3/8"・ブルドン管方式・プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気...

詳細を確認
  • ケース材質
    プラスチック
  • ゲージ径
    75mm
  • 外径
    97.4mm
  • 圧力(MPa)
    0~1.0
  • 接続
    G(PF)3/8”

ご注意

  • 画像はEA729DS-20です。

型番:

EA729DS-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・接続:G(PF)3/8"
・ブルドン管方式
・プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です
・圧力(MPa):0/1.0
・ゲージ径:75mm
・外径:97.4mm
・JAN:4548745367089

EA729DS-10の仕様・寸法情報

ケース材質
プラスチック
ゲージ径
75mm
外径
97.4mm
圧力(MPa)
0~1.0
接続
G(PF)3/8”
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729DS-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,270
( 7,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・接続…G(PF)3/8"
・ブルドン管方式
・プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。
・圧力(MPa)…0/1.0
・ゲージ径…75mm
・外径…97.4mm
・JAN:4548745367089

ご注意

  • 画像はEA729DS-20です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G3/8"/75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)の型番EA729DS-10のページです。 型番EA729DS-10に関する仕様情報を記載しております。
G3/8"/75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G3/8"/75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)
G 3/8"/ 75mm/0-1.5MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
G3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,2707,9184,6002,4804,1904,170
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
ケース材質プラスチックプラスチック合金製アルミ(金色ケース)鉄(クロームメッキ)アルミ(金色ケース)
ゲージ径75mm75mm----
外径97.4mm97.4mm----
圧力(MPa)0~1.00~5.00~1.50~1.00~2.00~10
接続G(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)3/8”---

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト