17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 EA729DA-100

G3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計

通常単価(税別)
4,170
税込単価
4,587
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・取付ネジ…G(PF)3/8"・圧力(MPa)…0/10・直径…75mm・JAN:4518...

詳細を確認
  • ケース材質
    アルミ(金色ケース)
  • 取付ネジ
    G(PF)3/8”
  • 圧力(MPa)
    0~10
  • 直径
    75mm

ご注意

  • 画像はEA729DA-10です。

型番:

EA729DA-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・取付ネジ:G(PF)3/8"
・圧力(MPa):0/10
・直径:75mm
・JAN:4518340625419

EA729DA-100の仕様・寸法情報

ケース材質
アルミ(金色ケース)
取付ネジ
G(PF)3/8”
圧力(MPa)
0~10
直径
75mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729DA-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,170
( 4,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジ…G(PF)3/8"
・圧力(MPa)…0/10
・直径…75mm
・JAN:4518340625419

ご注意

  • 画像はEA729DA-10です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計の型番EA729DA-100のページです。 型番EA729DA-100に関する仕様情報を記載しております。
G3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計
60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,1702,4804,1909,3302,7106,030
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ケース材質アルミ(金色ケース)アルミ(金色ケース)鉄(クロームメッキ)SPTFS鉄(クロームメッキ)SPTFS
取付ネジG(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)3/8”--
圧力(MPa)0~100~1.00~2.00~1.0--
直径75mm75mm75mm75mm50mm60mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング