17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計

通常単価(税別)
2,710
税込単価
2,981
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・直径…50mm・取付ネジ…G(PF)1/4"・小形圧力計は空気圧機器の測定等で使用されて...

詳細を確認

型番:

EA729D-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA729D-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
小型圧力計
圧力レンジ(MPa)
0~0.1
取付ねじ(d1×d2)
G(PF)1/4"
ケース材質
鉄(クロームメッキ)
直径
50mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729D-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,710
( 2,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径…50mm
・取付ネジ…G(PF)1/4"
・小形圧力計は空気圧機器の測定等で使用されている量産タイプの製品です。
・特長…小形軽量のため、限られた小さなスペースにも取付が可能です。
・圧力(MPa)…0/0.1
・JAN:4518340624498

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計の型番EA729D-1のページです。 型番EA729D-1に関する仕様情報を記載しております。
G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計
75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7109,1896,0309,7216,0302,480
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ小型圧力計-汎用圧力計-汎用圧力計-
圧力レンジ(MPa)0~0.1-0~1.0-0~0.6-
取付ねじ(d1×d2)G(PF)1/4"-G(PF)1/4"-G(PF)1/4"-
ケース材質鉄(クロームメッキ)SPTFSSPTFSSPTFSSPTFSアルミ(金色ケース)
直径50mm75mm60mm100mm60mm75mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト