17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G 3/8"/ 75/100mm/0-1.0MPa つば付圧力計 EA729CD-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

G 3/8"/ 75/100mm/0-1.0MPa つば付圧力計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA729CD-10

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・接続…G(PF)3/8"
・ブルドン管方式
・圧力(MPa)…0/1
・ゲージ径…75mm
・外径…100mm
・JAN:4518340152168

指定中の仕様・寸法情報

ケース材質
合金製
ゲージ径
75mm
外径
100mm
圧力(MPa)
0~1
接続
G(PF)3/8”
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト