ツール用品技術窓口

[室内・室外] 温度計

  • 商品タイプ
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度)
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    15~95
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50(結露なきこと)
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 機能
    最高最低温湿度保存、時計
  • サイズ (mm)
    本体:101(W)×108(D)×24(H)、センサ:Φ8.3×23.8(金属部:Φ5×18)
  • 付属品
    外部センサケーブル、取扱説明書
  • アラーム音量
    60dB/30cm
  • アラーム鳴動時間
    約1分
  • 重量
    約150g(電池含む)
  • センサ金属材質
    真鍮・Niメッキ
  • 測定間隔
    約10秒
  • 電源
    単4電池×1本(付属)
  • 保存温湿度範囲
    -10~50℃(結露なきこと)
  • 測定精度
    温度:±1℃(0~50℃)、±2℃(-20~-0.1℃、50.1~60℃)、±3%(その他の範囲)/湿度:±5%RH(30~60%)、±10%RH(その他の範囲)
  • 時計精度
    ±1分/月
  • 外部センサーコード長
    約3m(ATBC-PVC、耐熱約80℃)
  • 電池寿命
    約1年
  • メーカー
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番
    AD-5682

型番:

EA728AE-19A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA728AE-19Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-40~70(外部温度) / 0~50(内部温度)
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
15~95
湿度最小表示(%RH)
1
使用温度範囲(℃)
0~50(結露なきこと)
防滴・防水機能
なし
機能
最高最低温湿度保存、時計
サイズ(mm)
本体:101(W)×108(D)×24(H)、センサ:Φ8.3×23.8(金属部:Φ5×18)
付属品
外部センサケーブル、取扱説明書
アラーム音量
60dB/30cm
アラーム鳴動時間
約1分
重量
約150g(電池含む)
センサ金属材質
真鍮・Niメッキ
測定間隔
約10秒
電源
単4電池×1本(付属)
保存温湿度範囲
-10~50℃(結露なきこと)
測定精度
温度:±1℃(0~50℃)、±2℃(-20~-0.1℃、50.1~60℃)、±3%(その他の範囲)/湿度:±5%RH(30~60%)、±10%RH(その他の範囲)
時計精度
±1分/月
外部センサーコード長
約3m(ATBC-PVC、耐熱約80℃)
電池寿命
約1年
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
AD-5682
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728AE-19A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,630
( 3,993 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…
内部温度:0/50℃、
外部温度:‐40/70℃、
湿度:15/95%RH
・分解能…温度:0.1℃、湿度:1%RH
・測定精度…
温度:±1℃(0/50℃)、
±2℃(‐20/‐0.1℃、50.1/60℃)、
±3%(その他の範囲)
湿度:±5%RH(30/60%)、
±10%RH(その他の範囲)
・使用温湿度範囲…0/50℃(結露なきこと)
・保存温湿度範囲…‐10/50℃(結露なきこと)
・最高最低温湿度保存機能、時計機能、アラーム機能付
・アラーム鳴動時間…約1分
・電源…単4電池×1本(付属)
・電池寿命…約1年
・壁掛・スタンド置きが可能
・外部センサーコード長…3m
・サイズ…99(W)×20(D)×107(H)mm
・重量…150g(電池含む)
・付属電池はテスト電池です。新しい電池をご購入下さい。
・JAN:4518340260283

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[室内・室外] 温度計の型番EA728AE-19Aのページです。 型番EA728AE-19Aに関する仕様情報を記載しております。
[室内・室外] 温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[室内・室外] 温度計
外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)
デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
デジタル熱中症指数計 タイマー機能つき
デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示
[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示
メーカーエスコエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6303,838 -3,2503,2502,7703,000
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計熱中症指数モニター熱中症指数モニター温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-40~70(外部温度) / 0~50(内部温度)0~50(内部)/-40~70(外部)0~500~500~50-10~50(室内) / -50~70(室外)
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)15~9515~9520~9020~9020~90-
湿度最小表示(%RH)11111-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました