ツール用品技術窓口

350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)

通常単価(税別)
124,130
税込単価
136,543
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・マルチアングルタイプ・測定範囲…-20.0/80.0℃・分解能…0.1℃・精度…±(0....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~60(付属センサー使用時)
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 材質
    本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂
  • 付属品
    ACアダプター、固定台(ノブねじ2個付)、取扱説明書
  • 重量
    3kg(本体)、50g(センサー)
  • サイズ(本体)
    350(W)×85(D)×165(H)mm、外部センサーケーブル長:1.5m
  • 精度
    表示精度+センサ精度:±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃
  • 使用環境
    0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)
  • 電源
    DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)
  • 入力
    Pt100Ω(3導線式)
  • 表示範囲
    -50.0~199.9℃
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    SK-M350-T(センサー付きセット品)
  • センサーサイズ
    18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm
  • 表示サンプリング
    約1秒
  • 入出力接続
    端子台
  • 表示方式
    7セグメント赤色LED(文字高:約57mm)

型番:

EA728AD-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728AD-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-10~60(付属センサー使用時)
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
なし
材質
本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂
付属品
ACアダプター、固定台(ノブねじ2個付)、取扱説明書
重量
3kg(本体)、50g(センサー)
サイズ(本体)
350(W)×85(D)×165(H)mm、外部センサーケーブル長:1.5m
精度
表示精度+センサ精度:±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃
使用環境
0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)
電源
DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)
入力
Pt100Ω(3導線式)
表示範囲
-50.0~199.9℃
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
SK-M350-T(センサー付きセット品)
センサーサイズ
18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm
表示サンプリング
約1秒
入出力接続
端子台
表示方式
7セグメント赤色LED(文字高:約57mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728AD-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,130
( 136,543 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マルチアングルタイプ
・測定範囲…-20.0/80.0℃
・分解能…0.1℃
・精度…±(0.5+1digit)
・電源…DC12V(AC100/240Vアダプタ付属)
・サイズ(本体)…350(W)×85(D)×165(H)mm
、外部センサーケーブル長:1.5m
・重量…本体:3.0kg、センサー:50g
・壁掛けに適しています。
・JAN:4518340610910

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)の型番EA728AD-30のページです。 型番EA728AD-30に関する仕様情報を記載しております。
350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)
温度表示器
150x85mm 温度・湿度計
-50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)
463×213mm大型デジタル温度計EA728AD-20A
デジタルポケット型温度計
メーカーエスコ佐藤計量器製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格124,130127,988 -5,30021,000127,6902,870
通常出荷日2日目7日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計温湿度計温度計(設置式)温度計温度計(設置式)
測定温度範囲(℃)-10~60(付属センサー使用時)--10~50-50~350(短時間の場合:~500)-10~60-40~260
温度最小表示(℃)0.1-10.1-0.1
防滴・防水機能なし-なしなしなし防水
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂-ABS樹脂、アクリル樹脂-本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング