17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度計・平型保護枠付(L型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

温度計・平型保護枠付(L型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA727AD-32

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エスコ.温度計・湿度計 温度計・平型保護枠付(L型)。
【取付ねじ径】R1/2【感温部径】Φ13mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(設置式)
測定温度範囲(℃)
-20~50
温度最小表示(℃)
2
防滴・防水機能
なし
感温部長
100mm
取付ねじ径
R1/2
感温部径
13mm
JANコード
4548745930719

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト