17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-100℃/150mm バイメタル式温度計(室内用)

通常単価(税別)
13,400
税込単価
14,740
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ケース材質…プラスチック・取付ネジ…PT1/2"(真鍮)・感温部径…8mm(真鍮)・室内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(設置式)
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~100
  • 温度最小表示 (℃)
    2
  • 防滴・防水機能
    なし
  • ケース外径
    87mm
  • ケース材質
    プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)
  • ダイヤル径
    75mm
  • 精度
    ±1目盛
  • 取付ねじ
    R1/2"(真鍮)
  • 感温部長(mm)
    150
  • 感温部径
    8mm(真鍮)
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    BM-S-75P
  • ねじ部耐圧 (Mpa)
    0.5

型番:

EA727AA-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA727AA-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(設置式)
測定温度範囲(℃)
0~100
温度最小表示(℃)
2
防滴・防水機能
なし
ケース外径
87mm
ケース材質
プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)
ダイヤル径
75mm
精度
±1目盛
取付ねじ
R1/2"(真鍮)
感温部長(mm)
150
感温部径
8mm(真鍮)
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
BM-S-75P
ねじ部耐圧(Mpa)
0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA727AA-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,400
( 14,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ケース材質…プラスチック
・取付ネジ…PT1/2"(真鍮)
・感温部径…8mm(真鍮)
・室内用
・ダイヤル径…75mm
・ケース外径…87mm
・測定範囲(℃)…0/100
・感温部長(mm)…150
・1目盛…2℃
・JAN:4518340147225

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-100℃/150mm バイメタル式温度計(室内用)の型番EA727AA-8のページです。 型番EA727AA-8に関する仕様情報を記載しております。
0-100℃/150mm バイメタル式温度計(室内用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-100℃/150mm バイメタル式温度計(室内用)
0- 50℃/100mm バイメタル式温度計
バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ
バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(1~17)
0-120℃/400mm バイメタル温度計
バイメタル式温度計 EA727ABシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,40013,1749,700 -12,034 -15,80312,642 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ温度計(設置式)-温度計(設置式)温度計(設置式)温度計(設置式)温度計(設置式)
測定温度範囲(℃)0~100---0~120-
温度最小表示(℃)2---2-
防滴・防水機能なし-なしなしなし防水
ケース外径87mm110mm87mm87mm80mm101mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング