17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-150mm ディジタルハイトゲージ

通常単価(税別)
40,870
税込単価
44,957
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・分解能…0.01mm、0.0005"・測定範囲…0/150mm、0/6"・精度…±0.0...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mm)
    0~150(0~6")
  • デジタル/アナログ
    デジタル
  • 器差 (mm)
    ±0.03
  • 全高 (mm)
    250
  • 分解能
    0.01mm、0.0005"
  • 重量
    580g
  • 電源
    SR2032×1個(付属)
  • 総重量
    1.32kg
  • ベース
    86×45.5×18(H)mm
  • アルミケース
    285×170×85mm

型番:

EA725XD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

0-150mm ディジタルハイトゲージ

EA725XDの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
0~150(0~6")
デジタル/アナログ
デジタル
器差(mm)
±0.03
全高(mm)
250
分解能
0.01mm、0.0005"
重量
580g
電源
SR2032×1個(付属)
総重量
1.32kg
ベース
86×45.5×18(H)mm
アルミケース
285×170×85mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725XD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,870
( 44,957 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・分解能…0.01mm、0.0005"
・測定範囲…0/150mm、0/6"
・精度…±0.03mm
・オート電源オフ機能(15分後)
・電源…SR2032×1個
・JAN:4518340229273

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-150mm ディジタルハイトゲージの型番EA725XDのページです。 型番EA725XDに関する仕様情報を記載しております。
0-150mm ディジタルハイトゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-150mm ディジタルハイトゲージ
ハイトゲージ(デジタル)
デジタルハイトゲージ 300mm
570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-CX(ミツトヨ品番)
ツールプリセッタ MA-Sシリーズ
直読ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーエスコエスコアズワンミツトヨアズワンミツトヨ
通常価格40,87063,305 -62,93876,381 -177,195 -84,801 -
通常出荷日1日目1日目〜8日目2日目〜19日目26日目
測定範囲(mm)0~150(0~6")-----
デジタル/アナログデジタルデジタル-デジタル-アナログ
器差(mm)±0.03-----
全高(mm)250-----
分解能0.01mm、0.0005"-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト