17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペン型クラックゲージ

ペン型クラックゲージ

通常単価(税別)
3,030
税込単価
3,333
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】クラックに針を差し込み、直線でないクラック幅の確認に便利で胸ポケットに収まるペンタイプ携帯式の...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

EA725VA-7【商品仕様】
・全長…145mm
・直径…直径13mm
・重量…35g
・針の材質…ステンレス
・クラックに針を差し込み、直線でないクラック幅の確認に便利です。
・胸ポケットに収まるペンタイプ携帯式
・測定幅…0.2・0.3・0.5・0.7mm
・JAN:4548745556087
EA725VA-6【商品仕様】
・全長…145mm
・直径…直径13mm
・重量…35g
・針の材質…ステンレス
・クラックに針を差し込み、直線でないクラック幅の確認に便利です。
・胸ポケットに収まるペンタイプ携帯式
・測定幅…0.1・0.2・0.3・0.5mm
・JAN:4548745555875

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
0.1・0.2・0.3・0.5
01224
4548745555875
1個
0.2・0.3・0.5・0.7
01132
4548745556087
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,030
( 3,333 )
1日目
3,030
( 3,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
クラックに針を差し込み、直線でないクラック幅の確認に便利で胸ポケットに収まるペンタイプ携帯式のクラックゲージです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペン型クラックゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型クラックゲージ
金属探知機(全長255mm)
金属探知機(全長390mm)
金属探知機(全長425mm)
147mm 下地材探知針
270-1180mm ゆび指示棒
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0304,71013,25614,7861,5102,610
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
校正証明書-----
材質ステンレス-----
校正非対応-----
商品タイプ測定器本体-----
全長145mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング