ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA725TB-3
2020年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】・柱径…直径8mm・安定した罫書を行うことができます。・罫書針の先端は焼きが入っています。・呼寸法(mm)…250・台サイズ(mm)…直径72×30・重量(kg)…0.8・JAN:4518340671355
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード