17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストインディケーターホルダー EA725T-68 EA725T-68

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テストインディケーターホルダー EA725T-68

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA725T-68

2026年03月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・ベースサイズ…50×60×55(H)mm
・アーム長…163×113mm
・吸着力…800N
・全高…437mm
・重量…1.95kg
・ゲージ取付穴径…6・8mm・3/8"(アリ溝付)
・支柱接続ねじ…M8×1.25mm
・JAN:4518340670433

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)
800
測定器取付
Φ6、Φ8、3/8
アリ溝 有無
主柱(mm)
163
支柱(mm)
113
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
60
マグネット高さ(mm)
55
全高
437mm
支柱接続ねじ
M8×1.25mm
重量
1.95kg

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト