17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベースゲージホルダー EA725T-50 EA725T-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA725T-50

2026年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・メカロック式機構
・アーム取付ねじ径…M8×1.25mm
・ダイヤルゲージ取付部は微動調整が可能
・吸着力…1,000N(100kgf)
・ベースサイズ(mm)…50×73×55(H)
・全高…366mm
・JAN:4518340806320

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)
1000(100kgf)
測定器取付
Φ8、アリ溝:5.5mm
アリ溝 有無
取付ねじ
M8×1.25
主柱(mm)
160
支柱(mm)
115
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
73
マグネット高さ(mm)
55
全高
366mm
メーカー型番
MB-MX28F

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト