17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

通常単価(税別)
5,406
税込単価
5,947
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全高…231mm・支柱長…165mm・ゲージ取付穴径…直径6.5mm・直径8.1mm・吸...

詳細を確認

型番:

EA725T-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725T-40Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)
800(80kgf)
測定器取付
Φ6.5、Φ8.1
主柱(mm)
176
支柱(mm)
165
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
58
マグネット高さ(mm)
55
ベースねじサイズ
M8×1.25、深さ7mm
全高
231mm
重量
1.5kg
メーカー型番
MB-B
メーカー
カネテック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725T-40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,406
( 5,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全高…231mm
・支柱長…165mm
・ゲージ取付穴径…直径6.5mm・直径8.1mm
・吸着力…800N(80kgf)
・ベースサイズ…50(W)×58(L)×55(H)mm
・ベースねじサイズ…M8×1.25、深さ7mm
・重量…1.5kg
・普及、標準型
・JAN:4518340470910

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-40Aの型番EA725T-40Aのページです。 型番EA725T-40Aに関する仕様情報を記載しております。
マグネットベースゲージホルダー EA725T-40Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A
MB形 マグネットベース
マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144
テストインディケーターホルダー EA725T-66
テストインディケーターホルダー EA725T-65
マグネットベースゲージホルダー EA725T-152/EA725T-153
メーカーエスコカネテックエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,4064,742 -3,460 -27,40030,6007,324
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプマグネットスタンド(支柱タイプ)-マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)800(80kgf)-784(80kgf)800800294(30kgf)
測定器取付Φ6.5、Φ8.1-Φ4.5、Φ6.5Φ6、Φ8、3/8Φ6、Φ8、3/8Φ6
主柱(mm)176--133110Φ7×55
支柱(mm)165--113101-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング