17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33 EA725T-33

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA725T-33

2026年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・マグネットサイズ…35×30×40mm
・ホルダーアーム長…56×52mm
・ゲージ取付穴径…8mm(6mmアダプター付)
・360°全方位手元微調整機構付
・吸着力…314N
・溝2ヶ所でクランプできます。丸物の検査、保持具として使用します。
・JAN:4518340741027

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)
314
測定器取付
Φ8(Φ6アダプター付)
主柱(mm)
56
支柱(mm)
52
マグネット幅(mm)
35
マグネット奥行(mm)
30
マグネット高さ(mm)
40
メーカー型番
NF1021
メーカー
ノガ・ウォーターズ(NOGA)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト