17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

通常単価(税別)
9,369
税込単価
10,306
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【用途】・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します【商...

詳細を確認

型番:

EA725T-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725T-165の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)
294(30kgf)
測定器取付
Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm
アリ溝 有無
取付ねじ
M5×0.8
主柱(mm)
71
支柱(mm)
50
マグネット幅(mm)
30
マグネット奥行(mm)
35
マグネット高さ(mm)
35
全高
214mm
重量
0.45kg
メーカー型番
CMB-FMV
メーカー
テクノプラン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725T-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,369
( 10,306 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します
【商品仕様】
・全高…214mm
・ゲージ取付部…穴径:直径8mm(直径6mmアダプタ付)、アリ溝:6.5mm
・アーム取付ねじ径…M5×0.8mm
・吸着力…294N(30kgf)
・ベースサイズ…30(W)×35(L)×35(H)mm
・重量…0.45kg
・メカロック式機構
・微動調整付
・JAN:4518340942837

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-165の型番EA725T-165のページです。 型番EA725T-165に関する仕様情報を記載しております。
マグネットベースゲージホルダー EA725T-165のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベースゲージホルダー EA725T-165
マグネットベースゲージホルダー EA725T-166
マグネットベースゲージホルダー EA725T-161
マグネットベースゲージホルダー EA725T-163
マグネットベースゲージホルダー EA725T-164
マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,3695,23010,35913,02012,66310,899
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
吸着力(N)294(30kgf)98(10kgf)784(80kgf)392(40kgf)167(17kgf)784(80kgf)
測定器取付Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mmΦ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mmΦ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mmΦ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mmΦ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mmΦ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm
アリ溝 有無
取付ねじM5×0.8M5×0.8M8×1.25M8×1.25M5×0.8M8×1.25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング