ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA725T-146
2025年07月に販売終了となりました。
代替品はEA725T-145となります。
【用途】
・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します
【商品仕様】
・全高…233mm
・支柱サイズ…直径14×165mm
・ゲージ取付穴径…6.5・8.5mm
・吸着力…980N(100kgf)
・ベースサイズ…50(W)×73(L)×55(H)mm
・重量…2.0kg
・微動調整付
・JAN:4518340942745