17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

通常単価(税別)
3,4606,230
税込単価
3,8066,853
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【用途】・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します【仕...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

EA725T-141【商品仕様】
・全高…231mm
・支柱長…165mm
・ゲージ取付穴径…4.5・6.5mm
・吸着力…784N(80kgf)
・ベースサイズ…50(W)×58(L)×55(H)mm
・重量…1.3kg
・主柱径…直径12mm
・支柱径…直径10mm
・JAN:4518340942684
EA725T-144【商品仕様】
・全高…231mm
・支柱長…165mm
・ゲージ取付穴径…4.5・6.5mm
・吸着力…784N(80kgf)
・ベースサイズ…50(W)×58(L)×55(H)mm
・重量…1.5kg
・主柱径…直径14mm
・支柱径…直径12mm
・JAN:4518340942721

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 主柱(mm)

  • 支柱(mm)

  • 重量

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

主柱

(mm)

支柱

(mm)

重量

メーカー型番

最小発注数量
Φ12×176
Φ10×165
1.3kg
CMB-B
1個
Φ14×176
Φ12×165
1.5kg
CMB-K
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,460
( 3,806 )
1日目
6,230
( 6,853 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します
【仕様】
・エスコ,マグネットベースゲージホルダー。
・吸着力:784N(80kgf)
・全高:231mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144
マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A
テストインディケーターホルダー EA725T-65
テストインディケーターホルダー EA725T-66
テストインディケーターホルダー EA725T-63
マグネットベースゲージホルダー EA725T-133
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,460-5,40630,60027,40034,97514,285
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)784(80kgf)800(80kgf)800800320784
測定器取付Φ4.5、Φ6.5Φ6.5、Φ8.1Φ6、Φ8、3/8Φ6、Φ8、3/8Φ6、Φ8、3/8Φ8
取付ねじM8×1.25-----
マグネット幅(mm)505050503065
よく一緒に購入される商品

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング