17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.3-6mm テーパーゲージ

通常単価(税別)
3,910
税込単価
4,301
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・測定範囲…0.4/6mm・最小目盛…0.05mm・精度…±0.04mm・テーパー角度…2...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲 (mm)
    0.4~6
  • 枚数 (枚)
    1
  • 重量
    95g
  • サイズ
    11(W)×160(H)mm
  • テーパー角度
    2°51'45"
  • 最小目盛
    0.05mm
  • 材質
    炭素鋼(焼入れなし)、シルバー仕上
  • 精度
    ±0.04mm
  • メーカー型番
    TPG-270B
  • メーカー
    新潟精機

型番:

EA725SG-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725SG-6の仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(mm)
0.4~6
枚数(枚)
1
重量
95g
サイズ
11(W)×160(H)mm
テーパー角度
2°51'45"
最小目盛
0.05mm
材質
炭素鋼(焼入れなし)、シルバー仕上
精度
±0.04mm
メーカー型番
TPG-270B
メーカー
新潟精機
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725SG-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,910
( 4,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…0.4/6mm
・最小目盛…0.05mm
・精度…±0.04mm
・テーパー角度…2°51'45"
・サイズ…11(W)×160(H)mm
・重量…95g
・材質…炭素鋼(焼入れなし)、シルバー仕上
・収納ケース付
・隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができます。
・JAN:4548745645965
【用途】
・ミゾ、隙間、穴径等の測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.3-6mm テーパーゲージの型番EA725SG-6のページです。 型番EA725SG-6に関する仕様情報を記載しております。
0.3-6mm テーパーゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.3-6mm テーパーゲージ
0.1~3mm 円筒テーパーゲージ EA725SF-3A
1-15mm[直尺付]テーパーゲージ
1-15mm テーパーゲージ(ポリカーボネイト製)
1-15mm テーパーゲージ
1- 9mm テーパーゲージ(スライド式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,91010,9501,7201,2101,5201,010
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
校正証明書-
測定範囲(mm)0.4~60.1~3-1~151~15(表)1~9
枚数(枚)11-111
重量95g18g20g5g10g12g
サイズ11(W)×160(H)mm8(W)×8(D)×118.5(H)mm26(W)×5(D)×160(H)mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング