17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1- 9mm テーパーゲージ(スライド式)

通常単価(税別)
1,010
税込単価
1,111
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・測定範囲…1/9mm・最小目盛…0.1mm・材質…ステンレス・全長…140mm・クリップ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲 (mm)
    1~9
  • 枚数 (枚)
    1
  • 重量
    12g
  • テーパー角度
    7°9'10"
  • 全長
    140mm
  • 器差
    ±0.1mm
  • 最小目盛
    0.1mm
  • 材質
    ステンレス焼入鋼
  • メーカー型番
    TPG-700SL
  • メーカー
    新潟精機
  • 厚み
    0.5mm
  • 硬度
    480HV

型番:

EA725SG-309
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725SG-309の仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(mm)
1~9
枚数(枚)
1
重量
12g
テーパー角度
7°9'10"
全長
140mm
器差
±0.1mm
最小目盛
0.1mm
材質
ステンレス焼入鋼
メーカー型番
TPG-700SL
メーカー
新潟精機
厚み
0.5mm
硬度
480HV
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725SG-309
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010
( 1,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…1/9mm
・最小目盛…0.1mm
・材質…ステンレス
・全長…140mm
・クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。
・ゲージ先端をRカットで安全作業
・スライド方式で収納可
・JAN:4548745962338
【用途】
・ミゾ、隙間、穴径等の測定に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1- 9mm テーパーゲージ(スライド式)の型番EA725SG-309のページです。 型番EA725SG-309に関する仕様情報を記載しております。
1- 9mm テーパーゲージ(スライド式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1- 9mm テーパーゲージ(スライド式)
1-15mm テーパーゲージ
1-15mm テーパーゲージ(ポリカーボネイト製)
1-15mm[直尺付]テーパーゲージ
エスコ テーパーゲージ EA725SG-215/230/245/260
0.1~3mm 円筒テーパーゲージ EA725SF-3A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0101,5201,2101,7202,550 -10,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
校正証明書-
測定範囲(mm)1~91~15(表)1~15--0.1~3
枚数(枚)111-11
重量12g10g5g20g-18g
テーパー角度7°9'10"7°9'10"--7°9'10"5°43'29"
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング