17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スティールゲージ[シート・プレート]

通常単価(税別)
22,965
税込単価
25,262
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ…直径81mm・測定範囲…#36/#0(0.007"/0.3125")・U.S.ス...

詳細を確認
  • 測定範囲
    #36~#0(0.007~0.3125")
  • 直径 (mm)
    81
  • 材質
    鉄製

型番:

EA725SD-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725SD-40の仕様・寸法情報

測定範囲
#36~#0(0.007~0.3125")
直径(mm)
81
材質
鉄製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725SD-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,965
( 25,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径81mm
・測定範囲…#36/#0(0.007"/0.3125")
・U.S.スタンダードワイヤーゲージ
・JAN:4518340349636

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティールゲージ[シート・プレート]の型番EA725SD-40のページです。 型番EA725SD-40に関する仕様情報を記載しております。
スティールゲージ[シート・プレート]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティールゲージ[シート・プレート]
ワイヤーゲージ(English Standard)
スティールワイヤーゲージ
Bluetooth フットスイッチ SSO-002
ノギス収納ケース
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機
メーカーエスコエスコエスコテクロック新潟精機(SK)中村製作所
通常価格22,96528,60725,53855,9672,36317,215
通常出荷日1日目2日目1日目3日目5日目1日目
測定範囲#36~#0(0.007~0.3125")BWG#36~#1(0.1~7.62mm)#36~#0(0.009~0.3065")---
直径(mm)818181---
材質鉄製鉄製鉄製---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギス関連アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング