17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スティールワイヤーゲージ

通常単価(税別)
25,538
税込単価
28,092
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ…直径81mm・測定範囲…#36/#0(0.009"/0.3065")・W&amp...

詳細を確認
  • 測定範囲
    #36~#0(0.009~0.3065")
  • 直径 (mm)
    81
  • 材質
    鉄製

型番:

EA725SD-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725SD-30の仕様・寸法情報

測定範囲
#36~#0(0.009~0.3065")
直径(mm)
81
材質
鉄製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725SD-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,538
( 28,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径81mm
・測定範囲…#36/#0(0.009"/0.3065")
・W&Mスタンダードワイヤーゲージ
・JAN:4518340231580

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティールワイヤーゲージの型番EA725SD-30のページです。 型番EA725SD-30に関する仕様情報を記載しております。
スティールワイヤーゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティールワイヤーゲージ
スティールゲージ[シート・プレート]
ワイヤーゲージ(English Standard)
Bluetooth フットスイッチ SSO-002
ノギス収納ケース
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機
メーカーエスコエスコエスコテクロック新潟精機(SK)中村製作所
通常価格25,53822,96528,60755,9672,36317,852
通常出荷日1日目1日目2日目3日目5日目1日目
測定範囲#36~#0(0.009~0.3065")#36~#0(0.007~0.3125")BWG#36~#1(0.1~7.62mm)---
直径(mm)818181---
材質鉄製鉄製鉄製---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギス関連アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング