17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60°-150°ドリルポイントゲージ

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定ドリル径…直径3/45mm・先端角…118°・精度…±1.5°・サイズ…ベース:22...

詳細を確認
  • 測定範囲
    60° / 70° / 90° / 125° / 135° / 150°
  • 器差
    ±1.5°
  • 測定ドリル径 (mm)
    3~45
  • 用途
    ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定に
  • 型番
    DP-118
  • メーカー
    新潟精機
  • 材質詳細
    スケール・回転子:ステンレス、ベース:一般構造用圧延鋼材
  • サイズ (mm)
    ベース:22×110×8、回転子:7.5×50×2、メインスケール:68×9
  • 質量 (g)
    160
  • 先端角 (°)
    118

型番:

EA725SD-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725SD-18の仕様・寸法情報

測定範囲
60° / 70° / 90° / 125° / 135° / 150°
器差
±1.5°
測定ドリル径(mm)
3~45
用途
ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定に
型番
DP-118
メーカー
新潟精機
材質詳細
スケール・回転子:ステンレス、ベース:一般構造用圧延鋼材
サイズ(mm)
ベース:22×110×8、回転子:7.5×50×2、メインスケール:68×9
質量(g)
160
先端角(°)
118

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725SD-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定ドリル径…直径3/45mm
・先端角…118°
・精度…±1.5°
・サイズ…ベース:22×110×8mm、回転子:7.5×50×2mm、メインスケール:68×9mm
・重量…160g
・材質…炭素工具鋼
・ドリル先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定に。
・鮮明な目盛で読み取りが簡単。
・回転子による角度設定(60°、70°、90°、125°、135°、150°目盛)で、被切削材先端角度ゲージとしても用いられます。
・JAN:4548745581836

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60°-150°ドリルポイントゲージの型番EA725SD-18のページです。 型番EA725SD-18に関する仕様情報を記載しております。
60°-150°ドリルポイントゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60°-150°ドリルポイントゲージ
ドリルポイントゲージ
60°-160°ドリルポイントゲージ
エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-19
エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-17
スライドドリルポイントゲージ
メーカーエスコ新潟精機(SK)エスコエスコエスコ新潟精機(SK)
通常価格4,4003,4921,2703,6008703,600
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
測定範囲60° / 70° / 90° / 125° / 135° / 150°-118° / 60° / 70° / 90° / 125° / 135° / 150° / 160°118°118°118°
器差±1.5°±1.5°±1.5°±1.5°±1.5°±1.5
測定ドリル径(mm)3~45--3~40--
用途ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定に-ドリルの刃先角度の測定にドリルの刃先角度の保守管理にドリルの刃先角度の測定に-
型番DP-118-DPG-AS-118DPG-118-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルゲージカテゴリの売れ筋ランキング