17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-17

通常単価(税別)
870
税込単価
957
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・先端角度…118°・精度…±1.5°・全長…90mm・厚さ…0.5mm・重量…10g・材...

詳細を確認
  • 測定範囲
    118°
  • 材質
    ステンレス
  • 器差
    ±1.5°
  • 用途
    ドリルの刃先角度の測定に
  • 型番
    DPG-118
  • メーカー
    新潟精機
  • 全長 (mm)
    90
  • 厚さ (mm)
    0.5
  • 質量 (g)
    10

型番:

EA725SD-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725SD-17の仕様・寸法情報

測定範囲
118°
材質
ステンレス
器差
±1.5°
用途
ドリルの刃先角度の測定に
型番
DPG-118
メーカー
新潟精機
全長(mm)
90
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725SD-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先端角度…118°
・精度…±1.5°
・全長…90mm
・厚さ…0.5mm
・重量…10g
・材質…ステンレス
・ボールチェーン付
・研磨後のドリル刃先角度の確認に。
・JAN:4548745579932

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-17の型番EA725SD-17のページです。 型番EA725SD-17に関する仕様情報を記載しております。
エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-17
エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-19
60°-160°ドリルポイントゲージ
スライドドリルポイントゲージ
ドリルポイントゲージ
60°-150°ドリルポイントゲージ
メーカーエスコエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ
通常価格8703,6001,2703,6003,4924,400
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
測定範囲118°118°118° / 60° / 70° / 90° / 125° / 135° / 150° / 160°118°-60° / 70° / 90° / 125° / 135° / 150°
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
器差±1.5°±1.5°±1.5°±1.5±1.5°±1.5°
用途ドリルの刃先角度の測定にドリルの刃先角度の保守管理にドリルの刃先角度の測定に--ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定に
型番DPG-118S-118DPG-A--DP-118

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルゲージカテゴリの売れ筋ランキング