17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

通常単価(税別)
10,050
税込単価
11,055
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・リーフ長…1m・サイズ…0.005mm・リーフ幅…12.7mm・精度…±0.004mm・...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    0.005
  • ケースサイズ
    77×77×22mm
  • リーフ幅
    12.7mm
  • リーフ長
    1m
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS304H)
  • 精度
    ±0.004mm
  • 重量
    40g
  • 型番
    SFG-005-1
  • メーカー
    新潟精機
  • 硬度
    HV300以上

型番:

EA725RH-0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725RH-0.5の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.005
ケースサイズ
77×77×22mm
リーフ幅
12.7mm
リーフ長
1m
材質
ステンレス鋼(SUS304H)
精度
±0.004mm
重量
40g
型番
SFG-005-1
メーカー
新潟精機
硬度
HV300以上

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725RH-0.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,050
( 11,055 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リーフ長…1m
・サイズ…0.005mm
・リーフ幅…12.7mm
・精度…±0.004mm
・材質…ステンレス鋼
・ケースサイズ…77×77×22mm
・重量…40g
・組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
・JAN:4548745592306

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)の型番EA725RH-0.5のページです。 型番EA725RH-0.5に関する仕様情報を記載しております。
0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
600×920×0.1mm ステンレス薄板
フィラーゲージ(ステンレス製)
フィラゲージ
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼) 本体+校正文書
メーカーエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格10,0503,150620 -1,040 -850 -6,907 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目
厚さ(mm)0.005-----
ケースサイズ77×77×22mm-----
リーフ幅12.7mm-----
リーフ長1m-----
材質ステンレス鋼(SUS304H)ステンレス(SUS430)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィラゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト