17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

通常単価(税別)
11,600
税込単価
12,760
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・13枚組・サイズ…0.025・0.038・0.051・0.076・0.102・0.127...

詳細を確認
  • リーフ幅 (mm)
    12.7
  • リーフ長 (mm)
    300
  • セット/単品
    セット
  • サイズ
    0.025・0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.191・0.254・0.3175・0.381・0.508・0.635・0.762mm
  • 材質
    ポリエステル(0.025~0.127mm)、PVC(0.191~0.762mm)
  • 精度
    ±5%
  • 重量
    28g

型番:

EA725RB-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725RB-31の仕様・寸法情報

リーフ幅(mm)
12.7
リーフ長(mm)
300
セット/単品
セット
サイズ
0.025・0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.191・0.254・0.3175・0.381・0.508・0.635・0.762mm
材質
ポリエステル(0.025~0.127mm)、PVC(0.191~0.762mm)
精度
±5%
重量
28g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725RB-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,600
( 12,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・13枚組
・サイズ…0.025・0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.191・0.254・0.305・0.381・0.508・0.635・0.762mm
・幅…12.7mm
・耐腐食、不電導、ノンスパーク
・プラスチック製
・ブレード長さ…300mm
・JAN:4518340853461

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)の型番EA725RB-31のページです。 型番EA725RB-31に関する仕様情報を記載しております。
300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)
300mm/25枚組 シクネスゲージ
125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)
125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)
125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)
125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,6007,47923,95820,50010,60015,300
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
リーフ幅(mm)12.7-12.7-12.7-
リーフ長(mm)300-----
セット/単品セット-セット-セット-
サイズ0.025・0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.191・0.254・0.3175・0.381・0.508・0.635・0.762mm0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006”/0.152mm、0.007”/00.001"/0.025mm(2枚)、0.0015"/0.038mm(2枚)、0.002"/0.051mm(2枚)、0.003"/0.076mm(2枚)、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.015"/0.381mm、0.02"/0.508mm、0.025"/0.635mm、0.031"/0.787mm0.001”/0.025mm、0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.0060.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、00.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.02"/0.508mm、00.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm0.05・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・0.95・1.0mm
材質ポリエステル(0.025~0.127mm)、PVC(0.191~0.762mm)-ステンレス(SUS301)-スティール製-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング