17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デブスマイクロメーター(ケース付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デブスマイクロメーター(ケース付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA725FD-2

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
デプスゲージ デブスマイクロメーター(ケース付)。
・均等な圧力と素早い測定調整で効率アップ
・表示形式:マイクロメータ式
・最小目盛:0.01mm
・先端直径:3.2,4mm
・ロッド数:3,6,9
・測定範囲:75mm/150mm/225mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
マイクロメータ式
測定範囲(mm)
0~150
最小表示(mm)
0.01
ベース幅
63.5mm
ロッド数
6
先端直径
3.2mm
JANコード
4548745038453
副尺
1回転 0.5mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト