17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-50mm ダイアルベンチマイクロメーター EA725EE-26

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0-50mm ダイアルベンチマイクロメーター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA725EE-26

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・測定範囲…(マイクロメーターヘッド):0/50mm、(ダイヤルインジケーター):0.2mm
・目盛仕様…0/10/0
・最小目盛…(マイクロメーターヘッド):0.002mm、(ダイヤルインジケーター):0.2mm
・ワークテーブル…57mm径、22mm垂直調整
・高さ…110mm
・ベースサイズ…250×120mm
・スピンドル径…8mm
・重量…8.8kg
・ケースサイズ…500×200×190(H)mm
・作業現場あるいは検査までの作業台での使用に最適
・JAN:4548745072358

指定中の仕様・寸法情報

ケースサイズ
500×200×190(H)mm
スピンドル径
8mm
ベースサイズ
250×120mm
ワークテーブル
57mm径、22mm垂直調整
最小目盛
(マイクロメーターヘッド):0.002mm、(ダイヤルインジケーター):0.2mm
測定範囲
(マイクロメーターヘッド):0~50mm、(ダイヤルインジケーター):0.2mm
目盛仕様
0~10~0
重量
8.8kg
高さ
110mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト