17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-13 mm ミニマイクロメーター EA725E-13

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0-13 mm ミニマイクロメーター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA725E-13

2018年02月に販売終了となりました。

代替品は「EA725EH-21B」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・ラチェットストップ付
・スピンドル径…5mm
・最大測定範囲…0/13mm
・最小目盛…0.002mm
・JAN:4518340346567

指定中の仕様・寸法情報

種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
材質
ベース部:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼
電源
CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
全長
167mm
付属品
PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)
スピンドル径
φ4.5mm
型番
QEM293-25FA
最小目盛
0.001mm
測定範囲
0~25mm
最大誤差
6μm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト